Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,363 € - 0,8026 € 25 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0605 € - 0,1339 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,3778 € - 0,8352 € 75 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0526 € - 0,1163 € 5003 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,2659 € - 0,5877 € 420 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € 1200 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € 2500 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.0 mm
1
0,4874 € - 1,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0528 € - 0,1169 € 803 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.0 mm
1
0,2118 € - 0,4683 € 500 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,1739 € - 0,3848 € 500 Em stock
40.0 mm
27.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,2454 € - 0,5428 € 900 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0484 € - 0,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,3592 € - 0,7937 € 850 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0635 € - 0,1405 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 750 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € 320 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,1739 € - 0,3848 € 18450 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Intervalo de preços
0,8026 € - 0,363 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,0605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Intervalo de preços
0,8352 € - 0,3778 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,0526 €

Níveis de stock
5003 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Intervalo de preços
0,5877 € - 0,2659 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,2468 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0395 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Intervalo de preços
1,0772 € - 0,4874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0528 €

Níveis de stock
803 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Intervalo de preços
0,4683 € - 0,2118 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,1739 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Intervalo de preços
0,5428 € - 0,2454 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Intervalo de preços
0,1071 € - 0,0484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Intervalo de preços
0,7937 € - 0,3592 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10077184

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,1739 €

Níveis de stock
18450 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm