Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,2037 € - 0,4503 € 1548 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,1721 € - 0,3805 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,842 € - 1,8622 € 140 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,1721 € - 0,3805 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,2612 € - 0,578 € 21875 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Polido
4.0 mm
1
0,289 € - 0,6392 € 203 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0767 € - 0,1696 € 854 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0767 € - 0,1696 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,4746 € - 1,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,1958 € - 0,4328 € 2700 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,0791 € - 0,1748 € 5000 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.0 mm
0,5018 € - 1,1095 € 11764 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 29200 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Branco
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.0 mm
0,6083 € - 1,3449 € 300 Em stock
44.4 mm
15.7 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.0 mm
5,8092 € - 12,8441 € 1753 Em stock
90.0 mm
21.0 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,1958 € - 0,4328 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,8595 € - 1,8998 € 80 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,4746 € - 1,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,842 € - 1,8622 € 323 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,1958 € - 0,4328 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Intervalo de preços
0,4503 € - 0,2037 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Intervalo de preços
0,3805 € - 0,1721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Intervalo de preços
1,8622 € - 0,842 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Intervalo de preços
0,3805 € - 0,1721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Intervalo de preços
0,578 € - 0,2612 €

Níveis de stock
21875 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Intervalo de preços
0,6392 € - 0,289 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,0767 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,0767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Intervalo de preços
1,0489 € - 0,4746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Intervalo de preços
0,4328 € - 0,1958 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Intervalo de preços
1,1095 € - 0,5018 €

Níveis de stock
11764 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
29200 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Intervalo de preços
1,3449 € - 0,6083 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Intervalo de preços
12,8441 € - 5,8092 €

Níveis de stock
1753 Em stock
Características
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Intervalo de preços
0,4328 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Intervalo de preços
1,8998 € - 0,8595 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Intervalo de preços
1,0489 € - 0,4746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Intervalo de preços
1,8622 € - 0,842 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Intervalo de preços
0,4328 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm