Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | AxA | h | Cor | Material | Terminar | t | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 € - 0,7958 € | 3938 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10261279 | 6,0613 € - 13,4025 € | 2720 Em stock |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Preto
|
Polietileno de baixa densidade
|
Corroído
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 0,1125 € - 0,1184 € | 493 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Preto
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1195 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Branco
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1297 € - 0,1366 € | 9000 Em stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Meio cinzento
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 53000 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Preto
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5371 € - 1,1871 € | 99 Em stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Preto
|
Polietileno de baixa densidade
|
Corroído
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1335 € - 0,1406 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Preto
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6274 € - 0,6274 € | 7450 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Preto
|
PE
|
Polido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 2631 Em stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Meio cinzento
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,139 € - 0,1463 € | 62458 Em stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Preto
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2668 € - 0,5899 € | 600 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Preto
|
TPE/TPV – PIR
|
Corroído
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,927 € - 2,0496 € | 75 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Meio cinzento
|
LDPE - PIR
|
Polido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0615 € - 0,136 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Castanho
|
LDPE - PIR
|
Corroído
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,1742 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Castanho
|
LDPE - PIR
|
Corroído
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1238 € - 0,2738 € | 590 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Cinzento escuro
|
LDPE - PIR
|
Corroído
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1767 € - 0,3908 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Preto
|
PE
|
Polido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6247 € - 1,3812 € | 3088 Em stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Preto
|
LDPE - PIR
|
Polido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,2132 € | 16050 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Preto
|
PE
|
Corroído
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2968 € - 0,6564 € | 300 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Meio cinzento
|
LDPE - PIR
|
Corroído
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar