Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,6755 € - 0,711 € 496 Em stock
44.4 mm
15.1 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,1693 € - 0,3747 € 6000 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,0659 € - 0,1458 € 16070 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,0515 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,0384 € - 0,0851 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,0427 € - 0,0944 € 1500 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,0659 € - 0,1458 € 800 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,0515 € - 0,1138 € 1956 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,1005 € - 0,2222 € 8452 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,2404 € - 0,5314 € 9 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,0592 € - 0,131 € 5510 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.5 mm
0,0592 € - 0,131 € 1225 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,2154 € - 0,4764 € 1750 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,3534 € - 0,7815 € 1496 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,5376 € - 1,1886 € 1910 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,0384 € - 0,0851 € 1797 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,0384 € - 0,0851 € 800 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.0 mm
1,1185 € - 2,472 € 1360 Em stock
100.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,0659 € - 0,1458 € 750 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,2154 € - 0,4764 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Intervalo de preços
0,711 € - 0,6755 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Intervalo de preços
0,3747 € - 0,1693 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Intervalo de preços
0,1458 € - 0,0659 €

Níveis de stock
16070 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,0515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Intervalo de preços
0,0944 € - 0,0427 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Intervalo de preços
0,1458 € - 0,0659 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,0515 €

Níveis de stock
1956 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,1005 €

Níveis de stock
8452 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Intervalo de preços
0,5314 € - 0,2404 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
5510 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Intervalo de preços
0,131 € - 0,0592 €

Níveis de stock
1225 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Intervalo de preços
0,4764 € - 0,2154 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,3534 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Intervalo de preços
1,1886 € - 0,5376 €

Níveis de stock
1910 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0384 €

Níveis de stock
1797 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0384 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Intervalo de preços
2,472 € - 1,1185 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Intervalo de preços
0,1458 € - 0,0659 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Intervalo de preços
0,4764 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm