Menu Procurar

Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Esta inserção quadrada foi concebida para fornecer uma ligação de ajuste firme num tubo ou extremidade de cano quadrada, evitando riscos ou danos em pisos ou outras superfícies. Também protege o tubo de contaminantes ao mesmo tempo que garantem o ajuste e a melhor preensão possível. Em cinzento e fabricada em material PE.
Referência da Essentra:

10326978

Número de peça do fabricante:

056045062003

350 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,2822 €
250 + 1,2181 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

64,11 €

50 x 1,2822 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 45.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Cor Meio cinzento
Terminar Corroído
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos