Menu Procurar

Patins e inserções ovais

Em stock

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 h Material L L1 h1 T1 Comprar
0,1827 € - 0,4039 € 1800 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2692 € - 0,5953 € 2450 Em stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3112 € - 0,6881 € 6900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9579 € - 2,1187 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,5151 € - 3,3505 € 10 Em stock
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2354 € - 0,2479 € 4750 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2867 € - 0,3022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4682 € - 0,4929 € 1510 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 1622 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7792 € - 0,82 € 820 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2476 € - 0,5475 € 12976 Em stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1295 € - 0,2862 € 4175 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7943 € - 0,8353 € 400 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0719 € - 0,1591 € 2831 Em stock
0.8 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2759 € - 0,2906 € 15227 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4682 € - 0,4929 € 3618 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 3297 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2286 € - 0,2406 € 2748 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7943 € - 0,8353 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,7458 € - 1,8383 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Preto PE

10246788

Intervalo de preços
0,4039 € - 0,1827 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Preto PE

10257159

Intervalo de preços
0,5953 € - 0,2692 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258040

Intervalo de preços
0,6881 € - 0,3112 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289815

Intervalo de preços
2,1187 € - 0,9579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289853

Intervalo de preços
3,3505 € - 1,5151 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Branco PE

10215975

Intervalo de preços
0,2479 € - 0,2354 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216019

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,2867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10216118

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4682 €

Níveis de stock
1510 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216156

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
1622 Em stock
Características
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10216194

Intervalo de preços
0,82 € - 0,7792 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10246771

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
12976 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079775

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,1295 €

Níveis de stock
4175 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10216224

Intervalo de preços
0,8353 € - 0,7943 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079751

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,0719 €

Níveis de stock
2831 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10215968

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2759 €

Níveis de stock
15227 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216125

Intervalo de preços
0,4929 € - 0,4682 €

Níveis de stock
3618 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10216163

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
3297 Em stock
Características
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Cinzento PE

10347911

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Preto PE

10216248

Intervalo de preços
0,8353 € - 0,7943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10347959

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm