Menu Procurar

Patins e inserções ovais

Em stock

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 h Material L L1 h1 T1 Comprar
0,133 € - 0,294 € 3725 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4071 € - 0,8999 € 4550 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2265 € - 0,5008 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9562 € - 2,1135 € 890 Em stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2389 € - 0,5281 € 5500 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,182 € - 0,4025 € 7250 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3434 € - 0,7589 € 9900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1128 € - 2,4615 € 102 Em stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,8157 € - 0,8578 € 350 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4311 € - 0,4532 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2944 € - 0,3104 € 1750 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € 1600 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,588 € - 0,619 € 900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1128 € - 2,4615 € 8350 Em stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2834 € - 0,2984 € 183 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € 3618 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 3097 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € 1713 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2418 € - 0,2546 € 750 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto LDPE - PIR

10079775

Intervalo de preços
0,294 € - 0,133 €

Níveis de stock
3725 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246801

Intervalo de preços
0,8999 € - 0,4071 €

Níveis de stock
4550 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Preto PE

10258026

Intervalo de preços
0,5008 € - 0,2265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289792

Intervalo de preços
2,1135 € - 0,9562 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10246795

Intervalo de preços
0,5281 € - 0,2389 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258019

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,182 €

Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258057

Intervalo de preços
0,7589 € - 0,3434 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Intervalo de preços
2,4615 € - 1,1128 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10216224

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco PE

10347935

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10216002

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2944 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10216101

Intervalo de preços
0,4532 € - 0,4311 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10216149

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10216187

Intervalo de preços
0,619 € - 0,588 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289839

Intervalo de preços
2,4615 € - 1,1128 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10215951

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2834 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216125

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
3618 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10216163

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
3097 Em stock
Características
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Cinzento PE

10216200

Intervalo de preços
0,8422 € - 0,8003 €

Níveis de stock
1713 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Cinzento PE

10215982

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2418 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm