Menu Procurar

Patins e inserções ovais

Em stock

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade T2 h Material L L1 h1 T1 Comprar
0,2418 € - 0,2546 € 4750 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8157 € - 0,8578 € 300 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2347 € - 0,2471 € 5066 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,4458 € - 1,5211 € 400 Em stock
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8003 € - 0,8422 € 820 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,4808 € - 0,5062 € 1510 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2944 € - 0,3104 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 1322 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9837 € - 2,1759 € 560 Em stock
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,3434 € - 0,7589 € 9900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1128 € - 2,4615 € 102 Em stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1847 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8949 € - 1,9791 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,1382 € - 2,5165 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1876 € - 0,4148 € 1800 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2765 € - 0,6114 € 4450 Em stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3196 € - 0,7067 € 6900 Em stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2834 € - 0,2984 € 183 Em stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2418 € - 0,2546 € 2604 Em stock
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Branco PE

10215975

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2418 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Cinzento PE

10216231

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10347904

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2347 €

Níveis de stock
5066 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10347942

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4458 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Branco PE

10216194

Intervalo de preços
0,8422 € - 0,8003 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10216118

Intervalo de preços
0,5062 € - 0,4808 €

Níveis de stock
1510 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10347959

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216019

Intervalo de preços
0,3104 € - 0,2944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10216156

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
1322 Em stock
Características
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289815

Intervalo de preços
2,1759 € - 0,9837 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258057

Intervalo de preços
0,7589 € - 0,3434 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Intervalo de preços
2,4615 € - 1,1128 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Preto PE

10258033

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289808

Intervalo de preços
1,9791 € - 0,8949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289846

Intervalo de preços
2,5165 € - 1,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Preto PE

10246788

Intervalo de preços
0,4148 € - 0,1876 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Preto PE

10257159

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,2765 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserção de tubo 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto PE

10258040

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,3196 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Branco PE

10215951

Intervalo de preços
0,2984 € - 0,2834 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserção de tubo 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Preto PE

10215999

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2418 €

Níveis de stock
2604 Em stock
Características
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm