Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,881 € - 0,9274 € 1100 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
2,6132 € - 2,7503 € 175 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
3,5859 € - 3,7759 € 1388 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
0,881 € - 0,9274 € 893 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
0,6212 € - 0,6543 € 200 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
1,9324 € - 2,0339 € 525 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
0,8619 € - 1,2067 € 1325 Em stock
Redonda
Preto
Mate
2,3081 € - 2,4295 € 475 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,6703 € - 0,9384 € 6091 Em stock
Redonda
Preto
Mate
2,9051 € - 3,0574 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,881 € - 0,9274 € 1600 Em stock
Redonda
Preto
Cromado
1,2283 € - 2,7153 € 2250 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
2,9051 € - 3,0574 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
3,8225 € - 4,0239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,5491 € - 0,7688 € 5950 Em stock
Redonda
Preto
Mate
1,2987 € - 2,8707 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
  • de 8
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400715

Intervalo de preços
0,9274 € - 0,881 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Altura
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400746

Intervalo de preços
2,7503 € - 2,6132 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400760

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5859 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • Altura
    15.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400722

Intervalo de preços
0,9274 € - 0,881 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400708

Intervalo de preços
0,6543 € - 0,6212 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400753

Intervalo de preços
2,0339 € - 1,9324 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10379363

Intervalo de preços
1,2067 € - 0,8619 €

Níveis de stock
1325 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Quadrada Patim de encaixe Preto HDPE

10404409

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255339

Intervalo de preços
0,9384 € - 0,6703 €

Níveis de stock
6091 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Quadrada Patim de encaixe Preto HDPE

10404386

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10400739

Intervalo de preços
0,9274 € - 0,881 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Altura
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Cromado
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe 25.0 mm 19.0 mm PA Preto

10255230

Intervalo de preços
2,7153 € - 1,2283 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Quadrada Patim de encaixe Preto HDPE

10404423

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Quadrada Patim de encaixe Preto HDPE

10404379

Intervalo de preços
4,0239 € - 3,8225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255322

Intervalo de preços
0,7688 € - 0,5491 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe 30.0 mm 22.0 mm PA Preto

10255278

Intervalo de preços
2,8707 € - 1,2987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe 22.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302941


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 25.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302958


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 19.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 28.5 mm 2.0 mm Natural Aço

10302965


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    28.5 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural