Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,1867 € - 0,2235 € 2900 Em stock
Preto
1,1093 € - 2,4521 € 80 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,6951 € - 1,5365 € 6594 Em stock
Redonda
Preto
Mate
0,1655 € - 0,1981 € 6600 Em stock
Preto
2,1743 € - 4,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1998 € - 2,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9248 € - 2,0444 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1718 € - 2,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1225 € - 0,331 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Polido
1,068 € - 2,361 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1322 € - 0,1851 € 7600 Em stock
Redonda
Preto
Polido
0,1063 € - 0,2564 € 200 Em stock
Abobadada
Preto
Polido
0,1162 € - 0,2059 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Texturizado
0,1439 € - 0,3036 € 3400 Em stock
Preto
Texturizado
0,2319 € - 0,768 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Texturizado
0,1154 € - 0,2722 € 1900 Em stock
Preto
Texturizado
0,9935 € - 2,1961 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,3679 € - 0,8133 € 1378 Em stock
Redonda
Vermelho
Polido
0,2455 € - 0,4266 € 15220 Em stock
Preto
Texturizado
0,2931 € - 0,7352 € 2000 Em stock
Abobadada
Preto
Polido
  • de 8
Inserção de tubo 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280270

Intervalo de preços
0,2235 € - 0,1867 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379226

Intervalo de preços
2,4521 € - 1,1093 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10379356

Intervalo de preços
1,5365 € - 0,6951 €

Níveis de stock
6594 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280263

Intervalo de preços
0,1981 € - 0,1655 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379240

Intervalo de preços
4,8063 € - 2,1743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; aço inoxidável

10255308

Intervalo de preços
2,6523 € - 1,1998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
  • Material completo da base
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Material completo
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379172

Intervalo de preços
2,0444 € - 0,9248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379271

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo 19.1 mm 1.6 mm Preto LDPE - PIR

10092675

Intervalo de preços
0,331 € - 0,1225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Redonda Patim redondo Preto PA

10255292

Intervalo de preços
2,361 € - 1,068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10073872

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1322 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Redonda Inserção de tubo 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10079447

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,1063 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho mínimo do medidor
    14.0 mm
  • Diâmetro
    22.2 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Abobadada Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079782

Intervalo de preços
0,2059 € - 0,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Abobadada Inserção de tubo redonda 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079805

Intervalo de preços
0,3036 € - 0,1439 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Abobadada Inserção de tubo redonda 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079812

Intervalo de preços
0,768 € - 0,2319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    35.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Abobadada Inserção de tubo redonda 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079799

Intervalo de preços
0,2722 € - 0,1154 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10092873

Intervalo de preços
2,1961 € - 0,9935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    31.7 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vermelho LDPE - PIR

10093665

Intervalo de preços
0,8133 € - 0,3679 €

Níveis de stock
1378 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Vermelho
Abobadada Inserção de tubo redonda 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10256770

Intervalo de preços
0,4266 € - 0,2455 €

Níveis de stock
15220 Em stock
Características
  • Diâmetro
    28.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10093238

Intervalo de preços
0,7352 € - 0,2931 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho mínimo do medidor
    16.0 mm
  • Diâmetro
    31.7 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto