Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
1,0274 € - 2,2711 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
0,9069 € - 2,0048 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
0,9651 € - 2,1331 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
0,1867 € - 0,2235 € 2900 Em stock
Preto
1,1093 € - 2,4521 € 94 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,6951 € - 1,5365 € 6940 Em stock
Redonda
Preto
Mate
0,9248 € - 2,0444 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1718 € - 2,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,0925 € - 2,415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
2,1743 € - 4,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1602 € - 2,5648 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,5551 € - 3,4377 € 4625 Em stock
Redonda
Preto
Mate
0,1225 € - 0,331 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Polido
0,2425 € - 0,2818 € 800 Em stock
Preto
0,1322 € - 0,1851 € 7600 Em stock
Redonda
Preto
Polido
0,1655 € - 0,1981 € 6600 Em stock
Preto
2,4773 € - 2,6077 € 6092 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,3939 € - 3,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
2,2152 € - 4,897 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1094 € - 2,4524 € 4200 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
  • de 8
Patim de encaixe 25.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302958

Intervalo de preços
2,2711 € - 1,0274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 19.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302934

Intervalo de preços
2,0048 € - 0,9069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 22.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302941

Intervalo de preços
2,1331 € - 0,9651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção de tubo 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280270

Intervalo de preços
0,2235 € - 0,1867 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379226

Intervalo de preços
2,4521 € - 1,1093 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10379356

Intervalo de preços
1,5365 € - 0,6951 €

Níveis de stock
6940 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379172

Intervalo de preços
2,0444 € - 0,9248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379271

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379318

Intervalo de preços
2,415 € - 1,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379240

Intervalo de preços
4,8063 € - 2,1743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379233

Intervalo de preços
2,5648 € - 1,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255346

Intervalo de preços
3,4377 € - 1,5551 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo 19.1 mm 1.6 mm Preto LDPE - PIR

10092675

Intervalo de preços
0,331 € - 0,1225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280287

Intervalo de preços
0,2818 € - 0,2425 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10073872

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1322 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280263

Intervalo de preços
0,1981 € - 0,1655 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PA; feltro

10255285

Intervalo de preços
2,6077 € - 2,4773 €

Níveis de stock
6092 Em stock
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379264

Intervalo de preços
3,081 € - 1,3939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379257

Intervalo de preços
4,897 € - 2,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379219

Intervalo de preços
2,4524 € - 1,1094 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Largura
    22.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon