Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,9622 € - 2,1271 € 2000 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,6656 € - 3,6821 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,185 € - 2,6197 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9865 € - 2,1807 € 1035 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9248 € - 2,0444 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1718 € - 2,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,0925 € - 2,415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,1225 € - 0,331 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Polido
1,0609 € - 2,345 € 743 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,068 € - 2,361 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,404 € - 3,1033 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,12 € - 2,4758 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,2425 € - 0,2818 € 800 Em stock
Preto
2,2152 € - 4,897 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1094 € - 2,4524 € 4200 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,2844 € - 2,8391 € 180 Em stock
Quadrada
Natural
Sem acabamento
0,1143 € - 0,2528 € 550 Em stock
Abobadada
Preto
Polido
1,0191 € - 2,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
Sem acabamento
0,3965 € - 0,8767 € 8500 Em stock
Preto
Polido
0,5671 € - 1,2535 € 48895 Em stock
Preto
Polido
  • de 8
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255254

Intervalo de preços
2,1271 € - 0,9622 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379196

Intervalo de preços
3,6821 € - 1,6656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379288

Intervalo de preços
2,6197 € - 1,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255247

Intervalo de preços
2,1807 € - 0,9865 €

Níveis de stock
1035 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379172

Intervalo de preços
2,0444 € - 0,9248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379271

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379318

Intervalo de preços
2,415 € - 1,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Inserção de tubo 19.1 mm 1.6 mm Preto LDPE - PIR

10092675

Intervalo de preços
0,331 € - 0,1225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379165

Intervalo de preços
2,345 € - 1,0609 €

Níveis de stock
743 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim redondo Preto PA

10255292

Intervalo de preços
2,361 € - 1,068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379301

Intervalo de preços
3,1033 € - 1,404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    25.0 mm
  • Comprimento
    28.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379325

Intervalo de preços
2,4758 € - 1,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    20.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280287

Intervalo de preços
0,2818 € - 0,2425 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379257

Intervalo de preços
4,897 € - 2,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379219

Intervalo de preços
2,4524 € - 1,1094 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Largura
    22.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
Patim de encaixe 28.5 mm 1.5 mm Natural Aço

10302927

Intervalo de preços
2,8391 € - 1,2844 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Quadrada Inserção de tubo Preto LDPE - PIR

10079454

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,1143 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    Não
Patim de encaixe 25.0 mm 1.5 mm Natural Aço

10302903

Intervalo de preços
2,2526 € - 1,0191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10256961

Intervalo de preços
0,8767 € - 0,3965 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10257005

Intervalo de preços
1,2535 € - 0,5671 €

Níveis de stock
48895 Em stock
Características
  • Comprimento
    40.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N