Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
1,1998 € - 2,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1322 € - 0,1851 € 7600 Em stock
Redonda
Preto
Polido
0,2425 € - 0,2818 € 700 Em stock
Preto
2,2152 € - 4,897 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1094 € - 2,4524 € 4200 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,0609 € - 2,345 € 720 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,068 € - 2,361 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9398 € - 2,0777 € 560 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,3611 € - 3,009 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,1963 € - 2,6445 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,185 € - 2,6197 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,12 € - 2,4758 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,404 € - 3,1033 € Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,1602 € - 2,5648 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,3931 € - 0,4324 € 1635 Em stock
Redonda
Preto
Polido
2,4773 € - 2,6077 € 6092 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,6951 € - 1,5365 € 6594 Em stock
Redonda
Preto
Mate
1,3939 € - 3,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
2,1743 € - 4,8063 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,5551 € - 3,4377 € 4625 Em stock
Redonda
Preto
Mate
  • de 8
Redonda Patim de encaixe Preto PA; aço inoxidável

10255308

Intervalo de preços
2,6523 € - 1,1998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
  • Material completo da base
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Material completo
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10073872

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1322 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280287

Intervalo de preços
0,2818 € - 0,2425 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379257

Intervalo de preços
4,897 € - 2,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379219

Intervalo de preços
2,4524 € - 1,1094 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Largura
    22.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379165

Intervalo de preços
2,345 € - 1,0609 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim redondo Preto PA

10255292

Intervalo de preços
2,361 € - 1,068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255261

Intervalo de preços
2,0777 € - 0,9398 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379202

Intervalo de preços
3,009 € - 1,3611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379295

Intervalo de preços
2,6445 € - 1,1963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379288

Intervalo de preços
2,6197 € - 1,185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379325

Intervalo de preços
2,4758 € - 1,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    20.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379301

Intervalo de preços
3,1033 € - 1,404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    25.0 mm
  • Comprimento
    28.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379233

Intervalo de preços
2,5648 € - 1,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10246719

Intervalo de preços
0,4324 € - 0,3931 €

Níveis de stock
1635 Em stock
Características
  • Diâmetro
    18.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Redonda Patim de encaixe 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PA; feltro

10255285

Intervalo de preços
2,6077 € - 2,4773 €

Níveis de stock
6092 Em stock
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10379356

Intervalo de preços
1,5365 € - 0,6951 €

Níveis de stock
6594 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379264

Intervalo de preços
3,081 € - 1,3939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379240

Intervalo de preços
4,8063 € - 2,1743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255346

Intervalo de preços
3,4377 € - 1,5551 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não