Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material base | Cor | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4305 € - 0,4531 € | 1398 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4969 € - 1,0979 € | 3600 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3029 € - 0,3191 € | 2035 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 198 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5171 € - 0,544 € | 1198 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,2932 € | 3988 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3175 € | 4500 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5762 € - 1,2746 € | 640 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0381 € - 1,093 € | 2000 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1824 € | 12600 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,3848 € | 1200 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4316 € - 0,4547 € | 200 Em stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4359 € - 0,4585 € | 1442 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5385 € | 45000 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,1615 € | 20449 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10292136 | 0,7157 € - 0,7534 € | 2192 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
|
| 0,295 € - 0,6522 € | 55185 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,2327 € | 12543 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1855 € | 53300 Em stock |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,402 € - 0,423 € | 1963 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar