Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material base | Cor | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2501 € - 0,553 € | 45000 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1659 € | 19650 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1905 € | 52800 Em stock |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4421 € - 0,4653 € | 998 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 0,3995 € | 2600 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1563 € | 5574 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10301234 | 0,2183 € - 0,2299 € | 1057 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,2862 € - 0,3012 € | 3988 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0864 € - 0,1911 € | 15600 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1082 € - 0,2393 € | 41880 Em stock |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5103 € - 1,1276 € | 3600 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3277 € | 2035 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3029 € - 0,6698 € | 55000 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,239 € | 12500 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,31 € - 0,3261 € | 3500 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 1200 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5311 € - 0,5587 € | 1198 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | 26100 Em stock |
HDPE; aço
|
Cinzento
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4432 € - 0,467 € | 200 Em stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10292136 | 0,7351 € - 0,7737 € | 2192 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar