Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material base | Cor | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10292136 | 0,7351 € - 0,7737 € | 2192 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
|
| 0,3029 € - 0,6698 € | 55000 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0864 € - 0,1911 € | 15600 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,31 € - 0,3261 € | 3300 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5918 € - 1,309 € | 460 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0661 € - 1,1225 € | 1800 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1652 € | 5798 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4128 € - 0,4344 € | 1963 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,4708 € | 1042 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,553 € | 45000 Em stock |
HDPE; aço
|
Preto
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1659 € | 19650 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1905 € | 52800 Em stock |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4421 € - 0,4653 € | 998 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4432 € - 0,467 € | 200 Em stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3951 € | 1200 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,6329 € | 2250 Em stock |
HDPE; aço
|
Cinzento
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,1613 € |
Solicite o prazo de entrega |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,289 € - 0,3045 € | 6344 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1453 € |
Solicite o prazo de entrega |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar