Menu Procurar

Patins de pregar

Em stock

Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.

Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.

  • Forma: redonda
  • Cores: cor de madeira, cinzento, castanho e natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Diâmetro da base Comprar
0,4359 € - 0,4585 € 1442 Em stock
PTFE
Natural
22.1 mm
0,2436 € - 0,5385 € 45000 Em stock
HDPE; aço
Preto
22.0 mm
10292136 0,7157 € - 0,7534 € 2192 Em stock
PTFE
Natural
30 mm
0,073 € - 0,1615 € 19650 Em stock
HDPE
Natural
15.9 mm
0,5171 € - 0,544 € 1198 Em stock
PTFE
Natural
24.9 mm
10155592 0,0841 € - 0,1861 € 15600 Em stock
HDPE
Natural
19.1 mm
0,402 € - 0,423 € 1963 Em stock
PTFE
Natural
19.1 mm
0,295 € - 0,6522 € 55000 Em stock
HDPE; aço
Preto
28.0 mm
0,1053 € - 0,2327 € 12500 Em stock
HDPE
Natural
22.2 mm
0,3018 € - 0,3175 € 4500 Em stock
PE;Aço
Natural
19.0 mm
0,2788 € - 0,6163 € 2250 Em stock
HDPE; aço
Cinzento
19.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € 10000 Em stock
HDPE
Natural
12.7 mm
0,3029 € - 0,3191 € 2035 Em stock
PA;Aço
Castanho
27.0 mm
0,071 € - 0,157 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE
Cor de madeira
15.9 mm
0,3439 € - 0,3616 € 1400 Em stock
PE;Aço
Natural
22.0 mm
1,0381 € - 1,093 € 2000 Em stock
PTFE
Natural
37.1 mm
0,2666 € - 0,5894 € 26100 Em stock
HDPE; aço
Cinzento
25.0 mm
0,0839 € - 0,1855 € 52800 Em stock
HDPE
Cor de madeira
19.1 mm
0,4305 € - 0,4531 € 1398 Em stock
PE;Aço
Natural
24.0 mm
0,3697 € - 0,389 € 2600 Em stock
PA;Aço
Castanho
24.0 mm
  • de 2
Patins de pregar 0.870 in Aço Natural

10292112

Intervalo de preços
0,4585 € - 0,4359 €

Níveis de stock
1442 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Preto

10255360

Intervalo de preços
0,5385 € - 0,2436 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 1.180 in Aço Natural

10292136

Intervalo de preços
0,7534 € - 0,7157 €

Níveis de stock
2192 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    30 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 15.9 mm Natural

10155585

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,073 €

Níveis de stock
19650 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    15.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 0.980 in Aço Natural

10292129

Intervalo de preços
0,544 € - 0,5171 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.1 mm Natural

10155592

Intervalo de preços
0,1861 € - 0,0841 €

Níveis de stock
15600 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 0.750 in Aço Natural

10292105

Intervalo de preços
0,423 € - 0,402 €

Níveis de stock
1963 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 28.0 mm Preto

10255384

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,295 €

Níveis de stock
55000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    28.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.2 mm Natural

10155608

Intervalo de preços
0,2327 € - 0,1053 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.2 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.0 mm Natural

10280195

Intervalo de preços
0,3175 € - 0,3018 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.0 mm Aço Cinzento

10255353

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2788 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 12.7 mm Natural

10155578

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 27.0 mm Castanho

10293348

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,3029 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 15.9 mm Cor de madeira

10155547

Intervalo de preços
0,157 € - 0,071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    15.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Natural

10280201

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3439 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 1.460 in Natural

10292143

Intervalo de preços
1,093 € - 1,0381 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    37.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 25.0 mm Aço Cinzento

10255377

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,2666 €

Níveis de stock
26100 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.1 mm Cor de madeira

10155554

Intervalo de preços
0,1855 € - 0,0839 €

Níveis de stock
52800 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Natural

10280218

Intervalo de preços
0,4531 € - 0,4305 €

Níveis de stock
1398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Castanho

10280256

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3697 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço