Menu Procurar

Patins de pregar

Em stock

Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.

Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.

  • Forma: redonda
  • Cores: cor de madeira, cinzento, castanho e natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Cor Diâmetro da base Comprar
0,4359 € - 0,4585 € 1442 Em stock
PTFE
Natural
22.1 mm
0,2436 € - 0,5385 € 45000 Em stock
HDPE; aço
Preto
22.0 mm
0,073 € - 0,1615 € 19650 Em stock
HDPE
Natural
15.9 mm
0,4316 € - 0,4547 € 200 Em stock
PA
Natural
27.0 mm
0,3439 € - 0,3616 € 1400 Em stock
PE;Aço
Natural
22.0 mm
0,2814 € - 0,2965 € 6344 Em stock
PA;Aço
Castanho
19.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 2056 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
17.0 mm
0,1975 € - 0,2082 € 14398 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
28.0 mm
10155592 0,0841 € - 0,1861 € 21703 Em stock
HDPE
Natural
19.1 mm
0,1054 € - 0,233 € 42880 Em stock
HDPE
Cor de madeira
22.2 mm
0,4969 € - 1,0979 € 3600 Em stock
PE;Aço
Natural
27.0 mm
0,3029 € - 0,3191 € 2035 Em stock
PA;Aço
Castanho
27.0 mm
0,1528 € - 0,1609 € 198 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
22.0 mm
0,1732 € - 0,1824 € 12600 Em stock
PA; feltro; aço
Natural
24.0 mm
0,3654 € - 0,3848 € 1200 Em stock
PA
Natural
24.0 mm
0,0839 € - 0,1855 € 52800 Em stock
HDPE
Cor de madeira
19.1 mm
0,4305 € - 0,4531 € 1398 Em stock
PE;Aço
Natural
24.0 mm
0,3697 € - 0,389 € 2600 Em stock
PA;Aço
Castanho
24.0 mm
0,2788 € - 0,6163 € Solicite o prazo de entrega aqui
HDPE; aço
Cinzento
19.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € 10000 Em stock
HDPE
Natural
12.7 mm
  • de 2
Patins de pregar 0.870 in Aço Natural

10292112

Intervalo de preços
0,4585 € - 0,4359 €

Níveis de stock
1442 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    18 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Politetrafluoroetileno; polietileno, aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Preto

10255360

Intervalo de preços
0,5385 € - 0,2436 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 15.9 mm Natural

10155585

Intervalo de preços
0,1615 € - 0,073 €

Níveis de stock
19650 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    15.9 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 27.0 mm Natural

10302750

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,4316 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Natural

10280201

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3439 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.0 mm Castanho

10280249

Intervalo de preços
0,2965 € - 0,2814 €

Níveis de stock
6344 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 17.0 mm Natural

10301180

Intervalo de preços
0,1415 € - 0,1345 €

Níveis de stock
2056 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 28.0 mm Natural

10301227

Intervalo de preços
0,2082 € - 0,1975 €

Níveis de stock
14398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    28.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.1 mm Natural

10155592

Intervalo de preços
0,1861 € - 0,0841 €

Níveis de stock
21703 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.2 mm Cor de madeira

10155561

Intervalo de preços
0,233 € - 0,1054 €

Níveis de stock
42880 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.2 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 27.0 mm Natural

10280225

Intervalo de preços
1,0979 € - 0,4969 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 27.0 mm Castanho

10293348

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,3029 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 22.0 mm Natural

10301203

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1528 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Natural

10301210

Intervalo de preços
0,1824 € - 0,1732 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida; feltro; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Natural

10302743

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3654 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.1 mm Cor de madeira

10155554

Intervalo de preços
0,1855 € - 0,0839 €

Níveis de stock
52800 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    19.1 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cor de madeira
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Natural

10280218

Intervalo de preços
0,4531 € - 0,4305 €

Níveis de stock
1398 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 24.0 mm Castanho

10280256

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3697 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    20.0 mm
  • Cor
    Castanho
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 19.0 mm Aço Cinzento

10255353

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,2788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade; aço
  • Material do prego
    Aço
Patins de pregar 12.7 mm Natural

10155578

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    12.7 mm
  • Comprimento sob a cabeça
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo da base
    Polietileno de alta densidade
  • Material do prego
    Aço