Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material base | Cor | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1054 € - 0,233 € | 42880 Em stock |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4969 € - 1,0979 € | 3600 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3029 € - 0,3191 € | 2035 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 198 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4316 € - 0,4547 € | 200 Em stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5171 € - 0,544 € | 1198 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 10301234 | 0,2125 € - 0,2238 € | 1057 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,2787 € - 0,2932 € | 3988 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0841 € - 0,1861 € | 21703 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,2666 € - 0,5894 € | 26100 Em stock |
HDPE; aço
|
Cinzento
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,3848 € | 1200 Em stock |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3175 € | 4500 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5762 € - 1,2746 € | 660 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0381 € - 1,093 € | 2000 Em stock |
PTFE
|
Natural
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | 10000 Em stock |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,071 € - 0,157 € |
Solicite o prazo de entrega |
HDPE
|
Cor de madeira
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 1400 Em stock |
PE;Aço
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2814 € - 0,2965 € | 6344 Em stock |
PA;Aço
|
Castanho
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1415 € | 2056 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,2082 € | 14398 Em stock |
PA; feltro; aço
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar