Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1024 € - 0,2141 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1681 € - 0,3717 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2.4 mm
0,1436 € - 0,2999 € 4050 Em stock
18
Preto
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1463 € - 0,3234 € 2520 Em stock
14
Preto
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,2807 € - 0,6206 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
Polietileno de baixa densidade
28.7 mm
0.9 mm
0,2515 € - 0,5144 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,1126 € - 0,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,1973 € - 0,4363 € 3600 Em stock
16
Preto
Butirato
25.4 mm
1.8 mm
0,1446 € - 0,2805 € 3150 Em stock
18
Preto
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2919 € - 0,6452 € 1980 Em stock
14
Preto
ABS
44.5 mm
2.1 mm
0,1544 € - 0,1698 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
31.8 mm
1.2 mm
0,2293 € - 0,507 € 1600 Em stock
18
Preto
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,3197 € - 0,7067 € 765 Em stock
11
Preto
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,506 € - 1,1185 € 50 Em stock
18
Preto
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,2738 € - 0,6053 € 900 Em stock
16
Preto
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,1269 € - 0,1396 € 3600 Em stock
16
Preto
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,1945 € - 0,4301 € 2400 Em stock
14
Preto
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1212 € - 0,2679 € 3500 Em stock
20
Preto
ABS
25.4 mm
0.9 mm
  • de 5
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Intervalo de preços
0,2141 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,1436 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Intervalo de preços
0,3234 € - 0,1463 €

Níveis de stock
2520 Em stock
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.7 mm 0.9 mm Black LDPE

10165553

Intervalo de preços
0,6206 € - 0,2807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Intervalo de preços
0,5144 € - 0,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Intervalo de preços
0,219 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Butirato
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Intervalo de preços
0,2805 € - 0,1446 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 44.5 mm 14

10165768

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165607

Intervalo de preços
0,1698 € - 0,1544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165645

Intervalo de preços
0,507 € - 0,2293 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,3197 €

Níveis de stock
765 Em stock
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Intervalo de preços
1,1185 € - 0,506 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1269 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Intervalo de preços
0,4301 € - 0,1945 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

10165492

Intervalo de preços
0,2679 € - 0,1212 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto