Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1146 € - 0,2534 € 7200 Em stock
19
Preto
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1298 € - 0,2869 € Solicite o prazo de entrega aqui
21
Preto
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,1285 € - 0,2842 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1488 € - 0,3291 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1714 € - 0,3535 € 4000 Em stock
14
Preto
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,1367 € - 0,3021 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,157 € - 0,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
17
Preto
Butirato
15.9 mm
1.5 mm
0,1664 € - 0,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
Polietileno de baixa densidade
22.2 mm
2.4 mm
0,1398 € - 0,292 € 4050 Em stock
18
Preto
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1367 € - 0,3021 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1181 € - 0,2612 € 11700 Em stock
20
Preto
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,1236 € - 0,1359 € 3400 Em stock
16
Preto
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,1894 € - 0,4188 € 2400 Em stock
14
Preto
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,1935 € - 0,4278 € Solicite o prazo de entrega aqui
14
Preto
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1223 € - 0,2704 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
12.7 mm
1.7 mm
0,126 € - 0,2785 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1349 € - 0,2811 € Solicite o prazo de entrega aqui
14
Preto
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,1407 € - 0,3111 € 10400 Em stock
12
Preto
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,1245 € - 0,2262 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
19.1 mm
1.2 mm
0,2233 € - 0,4936 € 1280 Em stock
20
Preto
ABS
34.9 mm
1.2 mm
  • de 5
Redonda Patim redondo ABS 0.375 in 19

10165041

Intervalo de preços
0,2534 € - 0,1146 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Intervalo de preços
0,2869 € - 0,1298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

10165348

Intervalo de preços
0,3535 € - 0,1714 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Intervalo de preços
0,3021 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Intervalo de preços
0,347 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Butirato
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

10165331

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Intervalo de preços
0,292 € - 0,1398 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.500 in 20

10165072

Intervalo de preços
0,3021 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Intervalo de preços
0,2612 € - 0,1181 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1236 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Intervalo de preços
0,4188 € - 0,1894 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165263

Intervalo de preços
0,4278 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 1.7 mm Black ABS

10165058

Intervalo de preços
0,2704 € - 0,1223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Intervalo de preços
0,2785 € - 0,126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165256

Intervalo de preços
0,2811 € - 0,1349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.625 in 12

10165140

Intervalo de preços
0,3111 € - 0,1407 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165294

Intervalo de preços
0,2262 € - 0,1245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Intervalo de preços
0,4936 € - 0,2233 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto