Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,3975 € - 0,8788 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
Preto
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,20 € - 0,4423 € 1380 Em stock
14
Preto
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,2293 € - 0,507 € 800 Em stock
14
Preto
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
Preto
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,3197 € - 0,7067 € 765 Em stock
11
Preto
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,506 € - 1,1185 € 50 Em stock
18
Preto
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2919 € - 0,6452 € 990 Em stock
11
Preto
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,2293 € - 0,5069 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,2293 € - 0,5069 € 1280 Em stock
20
Preto
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2919 € - 0,6452 € 1980 Em stock
14
Preto
ABS
44.5 mm
2.1 mm
0,1461 € - 0,323 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,1487 € - 0,3288 € 4750 Em stock
12
Preto
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,2919 € - 0,6452 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1213 € - 0,2682 € 13000 Em stock
20
Preto
ABS
14.3 mm
0.9 mm
  • de 5
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Intervalo de preços
0,4423 € - 0,20 €

Níveis de stock
1380 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Intervalo de preços
0,507 € - 0,2293 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,3197 €

Níveis de stock
765 Em stock
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Intervalo de preços
1,1185 € - 0,506 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,2293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,2293 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 44.5 mm 14

10165768

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Intervalo de preços
0,323 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Intervalo de preços
0,3288 € - 0,1487 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.500 in 20

10165072

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Intervalo de preços
0,2682 € - 0,1213 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto