Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
Preto
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,135 € - 0,1485 € 6300 Em stock
17
Preto
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,20 € - 0,4423 € 1380 Em stock
14
Preto
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,2293 € - 0,507 € 800 Em stock
14
Preto
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
Preto
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,2919 € - 0,6452 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,3197 € - 0,7067 € 1615 Em stock
18
Preto
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,2293 € - 0,5069 € 1280 Em stock
20
Preto
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,4114 € - 0,9094 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
Butirato
38.1 mm
1.2 mm
0,417 € - 0,9218 € 1120 Em stock
16
Preto
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
0,2919 € - 0,6452 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,1487 € - 0,3288 € 4750 Em stock
12
Preto
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,2293 € - 0,5069 € 990 Em stock
13
Preto
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,2919 € - 0,6452 € 990 Em stock
11
Preto
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,3197 € - 0,7067 € 1020 Em stock
16
Preto
ABS
50.8 mm
1.7 mm
0,5616 € - 1,2418 € 500 Em stock
13
Preto
ABS
76.2 mm
1.7 mm
0,2293 € - 0,507 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
34.9 mm
1.7 mm
  • de 5
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Intervalo de preços
0,1485 € - 0,135 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Intervalo de preços
0,4423 € - 0,20 €

Níveis de stock
1380 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Intervalo de preços
0,507 € - 0,2293 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,3197 €

Níveis de stock
1615 Em stock
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,2293 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Intervalo de preços
0,9094 € - 0,4114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    Butirato
  • Cor
    Preto
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Intervalo de preços
0,9218 € - 0,417 €

Níveis de stock
1120 Em stock
Características
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Intervalo de preços
0,3288 € - 0,1487 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,2293 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165812

Intervalo de preços
0,7067 € - 0,3197 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Intervalo de preços
1,2418 € - 0,5616 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Intervalo de preços
0,507 € - 0,2293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto