Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1256 € - 0,2777 € 28500 Em stock
18
Preto
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,1177 € - 0,2602 € 5400 Em stock
19
Preto
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1333 € - 0,2946 € Solicite o prazo de entrega aqui
21
Preto
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,2849 € - 0,6298 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,2919 € - 0,6452 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,1612 € - 0,3564 € Solicite o prazo de entrega aqui
17
Preto
Butirato
15.9 mm
1.5 mm
0,132 € - 0,2919 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1218 € - 0,2694 € Solicite o prazo de entrega aqui
14
Preto
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1123 € - 0,2482 € 7200 Em stock
22
Preto
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,1244 € - 0,275 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,2293 € - 0,507 € 800 Em stock
14
Preto
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,1213 € - 0,2682 € 13000 Em stock
20
Preto
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
12
Preto
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,1087 € - 0,2222 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,2418 € - 0,5346 € Solicite o prazo de entrega aqui
17
Preto
Nylon
19.2 mm
1.5 mm
0,1205 € - 0,2665 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,1445 € - 0,3195 € 11700 Em stock
11
Preto
ABS
15.9 mm
3.0 mm
0,1215 € - 0,1337 € 8100 Em stock
12
Preto
ABS
25.4 mm
2.8 mm
  • de 5
Round Glide 12.7 mm 1.2 mm Black ABS

10165065

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.375 in 19

10165041

Intervalo de preços
0,2602 € - 0,1177 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Intervalo de preços
0,2946 € - 0,1333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Intervalo de preços
0,6298 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Intervalo de preços
0,6452 € - 0,2919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Butirato
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Intervalo de preços
0,2919 € - 0,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.625 in 14

10165164

Intervalo de preços
0,2694 € - 0,1218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Intervalo de preços
0,2482 € - 0,1123 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Intervalo de preços
0,275 € - 0,1244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Intervalo de preços
0,507 € - 0,2293 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.500 in 20

10165072

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Intervalo de preços
0,2682 € - 0,1213 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,1087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Intervalo de preços
0,5346 € - 0,2418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Intervalo de preços
0,2665 € - 0,1205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 15.9 mm 3.0 mm Black ABS

10165133

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Intervalo de preços
0,1337 € - 0,1215 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto