Menu Procurar

Patins arredondados

Em stock

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Cor Material OD WT Comprar
0,1448 € - 0,3201 € 4750 Em stock
12
Preto
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,2233 € - 0,4936 € Solicite o prazo de entrega aqui
13
Preto
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,2842 € - 0,6283 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
44.5 mm
1.2 mm
0,3113 € - 0,6881 € 1615 Em stock
18
Preto
ABS
50.8 mm
1.2 mm
0,1146 € - 0,2534 € 7200 Em stock
19
Preto
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,1298 € - 0,2869 € Solicite o prazo de entrega aqui
21
Preto
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,2774 € - 0,6132 € Solicite o prazo de entrega aqui
18
Preto
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,1285 € - 0,2842 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,2233 € - 0,4936 € 1280 Em stock
20
Preto
ABS
34.9 mm
1.2 mm
0,2842 € - 0,6283 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
44.5 mm
1.7 mm
0,1203 € - 0,266 € 12200 Em stock
17
Preto
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,1058 € - 0,2163 € Solicite o prazo de entrega aqui
22
Preto
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,1921 € - 0,4248 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
Butirato
25.4 mm
1.8 mm
0,1408 € - 0,2731 € 3350 Em stock
18
Preto
ABS
25.4 mm
1.2 mm
0,1211 € - 0,2677 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,0997 € - 0,2085 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,1323 € - 0,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
Preto
ABS
25.4 mm
1.1 mm
0,1097 € - 0,2133 € Solicite o prazo de entrega aqui
20
Preto
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,2039 € - 0,3889 € 2250 Em stock
11
Preto
ABS
31.8 mm
3.0 mm
0,1637 € - 0,362 € Solicite o prazo de entrega aqui
16
Preto
ABS
22.2 mm
1.7 mm
  • de 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Intervalo de preços
0,4936 € - 0,2233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 1.2 mm Black ABS

10165782

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

10165829

Intervalo de preços
0,6881 € - 0,3113 €

Níveis de stock
1615 Em stock
Características
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Redonda Patim redondo ABS 0.375 in 19

10165041

Intervalo de preços
0,2534 € - 0,1146 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Intervalo de preços
0,2869 € - 0,1298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Intervalo de preços
0,6132 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165652

Intervalo de preços
0,4936 € - 0,2233 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Intervalo de preços
0,6283 € - 0,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Intervalo de preços
0,266 € - 0,1203 €

Níveis de stock
12200 Em stock
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.8 mm Black Butyrate

10165430

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Butirato
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.2 mm Black ABS

10165478

Intervalo de preços
0,2731 € - 0,1408 €

Níveis de stock
3350 Em stock
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,1211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Intervalo de preços
0,2085 € - 0,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 25.4 mm 1.1 mm Black ABS

10165485

Intervalo de preços
0,2609 € - 0,1323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Intervalo de preços
0,2133 € - 0,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 31.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165560

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,2039 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto
Round Glide 22.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165355

Intervalo de preços
0,362 € - 0,1637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Cor
    Preto