Menu Procurar

Patins aparafusados

Em stock

Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.

  • Furo do parafuso de 4,5 mm de diâmetro
  • Opções de centro não roscado e roscado
  • Cores: natural e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro Comprar
0,9409 € - 2,0795 € 1700 Em stock
38.1 mm
0,4253 € - 0,9398 € 3790 Em stock
22.2 mm
1,408 € - 3,1116 € 2200 Em stock
50.8 mm
0,5119 € - 1,1309 € 840 Em stock
25.4 mm
0,6077 € - 1,3431 € 9140 Em stock
30.2 mm
0,3733 € - 0,8255 € 85513 Em stock
19.0 mm
0,3914 € - 0,8646 € 2220 Em stock
Parafuso no patim 1.500 in 5.5 mm PTFE;Aço Natural

10291993

Intervalo de preços
2,0795 € - 0,9409 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 0.875 in 5.5 mm PTFE;Aço Natural

10291962

Intervalo de preços
0,9398 € - 0,4253 €

Níveis de stock
3790 Em stock
Características
  • Diâmetro
    22.2 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 2.000 in 5.5 mm PTFE;Aço Natural

10292006

Intervalo de preços
3,1116 € - 1,408 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 1.000 in 5.0 mm PTFE;Aço Natural

10291979

Intervalo de preços
1,1309 € - 0,5119 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 1.188 in 5.5 mm PTFE;Aço Natural

10291986

Intervalo de preços
1,3431 € - 0,6077 €

Níveis de stock
9140 Em stock
Características
  • Diâmetro
    30.2 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    9 mm
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno;Aço
Parafuso no patim 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; aço Preto

10291955

Intervalo de preços
0,8255 € - 0,3733 €

Níveis de stock
85513 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.0 mm
  • Diâmetro do furo do parafuso
    4.5 mm
  • Centro roscado
    Não
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Preto
Guia quadrada PTFE

10396544

Intervalo de preços
0,8646 € - 0,3914 €

Níveis de stock
2220 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Material completo
    Politetrafluoroetileno
  • Código do material
    3926909790