Menu Procurar

Passa-fios angular 18.0 mm 37.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Referência da Essentra:

10148181

Número de peça do fabricante:

AHG-1

953 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,9685 €
2500 + 0,9201 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

484,25 €

500 x 0,9685 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Monómero de etileno propileno Dien
Altura geral 19.1 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos