Menu Procurar

Ilhó pisado 5.0 mm 9.0 mm (D) Preto

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Referência da Essentra:

10376850

Número de peça do fabricante:

443000559907

6354 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,389 €
250 + 0,3695 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

19,45 €

50 x 0,389 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 5.0 - 9.0 mm
Diâmetro do furo 12.7 mm
Altura geral 32.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos