Menu Procurar

Passa-fios de cabo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Este passa-fios de vedação proporciona uma vedação ao pó e é estanque à água, o que faz com que seja adequado para aplicações exteriores. É fácil de instalar, pode suportar vibrações e funciona como tampão até à instalação de um cabo.
Referência da Essentra:

10225028

Número de peça do fabricante:

283160001499

74400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,2837 €
250 + 0,2695 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

14,19 €

50 x 0,2837 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Material completo Monómero de etileno propileno Dien
Estilo da cabeça Redonda
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 5.0 - 9.0 mm
Intervalo de espessura do painel 1.0 - 4.0 mm
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos