Menu Procurar

Passa-fios com membrana - fixação em furo

Em stock

Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo do painel compatível Diâmetro da ponteira Comprar
1,1266 € - 1,185 € 511 Em stock
20.5 mm
4.0 mm
1,1266 € - 1,185 € 33086 Em stock
20.5 mm
4.0 mm
3,5944 € - 3,7836 € Em produção
0,3746 € - 0,3942 € 191 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,7232 € - 0,7628 € 5495 Em stock
32.5 mm
7.0 mm
1,2124 € - 1,2768 € 3654 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
0,7472 € - 0,7858 € 95 Em stock
21.0 mm
20.0 mm
0,7472 € - 0,7858 € 380 Em stock
1,3794 € - 1,4526 € 2393 Em stock
25.0 mm
5.0 mm
0,3746 € - 0,3942 € 3668 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4974 € - 0,5226 € 6411 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
1,2124 € - 1,2768 € 1348 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
0,72 € - 0,7587 € 984 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
0,6782 € - 0,7137 € Em produção
1,1558 € - 1,2164 € 7785 Em stock
20.0 mm
4.0 mm
1,3794 € - 1,4526 € 15048 Em stock
25.0 mm
5.0 mm
1,1558 € - 1,2164 € 1645 Em stock
20.0 mm
0,3746 € - 0,3942 € 8832 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,4974 € - 0,5226 € 1741 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
0,7232 € - 0,7628 € 5717 Em stock
32.5 mm
7.0 mm
  • de 2
Passa-fios com entrada de membrana M20 TPE Branco

10355404

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1266 €

Níveis de stock
511 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana M20 PA;TPE Cinzento claro

10355411

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1266 €

Níveis de stock
33086 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 34.7 mm M25 PA;TPE Cinzento

10390665

Intervalo de preços
3,7836 € - 3,5944 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Preto

10368091

Intervalo de preços
0,3942 € - 0,3746 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Branco

10368138

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,7232 €

Níveis de stock
5495 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Cinzento claro

10368176

Intervalo de preços
1,2768 € - 1,2124 €

Níveis de stock
3654 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Cinzento

10276976

Intervalo de preços
0,7858 € - 0,7472 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Cinzento

10277010

Intervalo de preços
0,7858 € - 0,7472 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Preto

10225332

Intervalo de preços
1,4526 € - 1,3794 €

Níveis de stock
2393 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Cinzento claro

10368084

Intervalo de preços
0,3942 € - 0,3746 €

Níveis de stock
3668 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Preto

10368121

Intervalo de preços
0,5226 € - 0,4974 €

Níveis de stock
6411 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Branco

10368169

Intervalo de preços
1,2768 € - 1,2124 €

Níveis de stock
1348 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Cinzento

10276969

Intervalo de preços
0,7587 € - 0,72 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Passa-fios de cabo 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Cinzento

10277003

Intervalo de preços
0,7137 € - 0,6782 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana M20 PA;TPE Preto

10225301

Intervalo de preços
1,2164 € - 1,1558 €

Níveis de stock
7785 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Cinzento

10225325

Intervalo de preços
1,4526 € - 1,3794 €

Níveis de stock
15048 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 30.0 mm M20 PA;TPE Branco

10225288

Intervalo de preços
1,2164 € - 1,1558 €

Níveis de stock
1645 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Altura geral
    19.0 mm
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Branco

10368077

Intervalo de preços
0,3942 € - 0,3746 €

Níveis de stock
8832 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Cinzento claro

10368114

Intervalo de preços
0,5226 € - 0,4974 €

Níveis de stock
1741 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Preto

10368152

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,7232 €

Níveis de stock
5717 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Cinzento

10276952

Intervalo de preços
0,6155 € - 0,5852 €

Níveis de stock
365 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    12.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Cinzento

10276990

Intervalo de preços
0,5716 € - 0,5424 €

Níveis de stock
7980 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 30.0 mm M20 PA;TPE Cinzento

10225295

Intervalo de preços
1,2164 € - 1,1558 €

Níveis de stock
1194 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 36.0 mm M25 PA;TPE Branco

10225318

Intervalo de preços
1,4526 € - 1,3794 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Cinzento

10277034

Intervalo de preços
0,7858 € - 0,7472 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.7 mm
  • Diâmetro da ponteira
    19.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Branco

10368107

Intervalo de preços
0,5226 € - 0,4974 €

Níveis de stock
9002 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Cinzento claro

10368145

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,7232 €

Níveis de stock
33482 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Preto

10368183

Intervalo de preços
1,2768 € - 1,2124 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Cinzento

10276983

Intervalo de preços
1,2854 € - 1,2206 €

Níveis de stock
1492 Em stock
Características
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Cinzento

10277027

Intervalo de preços
1,2854 € - 1,2206 €

Níveis de stock
27763 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana M25 TPE Branco

10355435

Intervalo de preços
1,417 € - 1,346 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana M25 TPE Cinzento claro

10355442

Intervalo de preços
1,417 € - 1,346 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana M20 TPE Preto

10355428

Intervalo de preços
1,1516 € - 1,0952 €

Níveis de stock
3671 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 35.0 mm M25 PA;TPE Preto

10355459

Intervalo de preços
1,417 € - 1,346 €

Níveis de stock
5196 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25