Menu Procurar

Passa-fios com membrana - fixação em furo

Em stock

Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo do painel compatível Diâmetro da ponteira Comprar
1,3863 € - 1,4595 € 1978 Em stock
25.5 mm
5.0 mm
1,128 € - 1,1861 € 6418 Em stock
20.5 mm
4.0 mm
1,3863 € - 1,4595 € 1469 Em stock
1,1603 € - 1,2205 € 50116 Em stock
1,3863 € - 1,4595 € 3396 Em stock
25.5 mm
5.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 2211 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
1,2572 € - 1,3239 € 1400 Em stock
0,3858 € - 0,406 € 2882 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 10091 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
3,7022 € - 3,8971 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3858 € - 0,406 € 5237 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,7448 € - 0,7856 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
7.0 mm
1,2487 € - 1,3151 € 3750 Em stock
39.5 mm
11.0 mm
1,2572 € - 1,3239 € 9900 Em stock
0,7696 € - 0,8093 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
20.0 mm
0,7696 € - 0,8093 € 3430 Em stock
0,6027 € - 0,6339 € 164 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,5586 € - 0,5887 € 232 Em stock
0,3858 € - 0,406 € 3616 Em stock
23.5 mm
4.0 mm
0,5123 € - 0,5382 € 2161 Em stock
27.5 mm
5.0 mm
  • de 2
Passa-fios com entrada de membrana M25 TPE Branco

10355435

Intervalo de preços
1,4595 € - 1,3863 €

Níveis de stock
1978 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana M20 TPE Preto

10355428

Intervalo de preços
1,1861 € - 1,128 €

Níveis de stock
6418 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    20.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 40.0 mm M25 Nylon 6/6;TPE Cinzento claro

10355442

Intervalo de preços
1,4595 € - 1,3863 €

Níveis de stock
1469 Em stock
Características
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Código do material
    3917390099
Passa-fios com entrada de membrana 34.5 mm M20 Nylon 6/6;TPE Cinzento claro

10355411

Intervalo de preços
1,2205 € - 1,1603 €

Níveis de stock
50116 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 35.0 mm M25 PA;TPE Preto

10355459

Intervalo de preços
1,4595 € - 1,3863 €

Níveis de stock
3396 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    25.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Preto

10368183

Intervalo de preços
1,3151 € - 1,2487 €

Níveis de stock
2211 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Cinzento

10276983

Intervalo de preços
1,3239 € - 1,2572 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32 x 1.5
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Branco

10368077

Intervalo de preços
0,406 € - 0,3858 €

Níveis de stock
2882 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Cinzento claro

10368114

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5123 €

Níveis de stock
10091 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M20
Passa-fios com entrada de membrana 34.7 mm M25 PA;TPE Cinzento

10390665

Intervalo de preços
3,8971 € - 3,7022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida 6.6;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Preto

10368091

Intervalo de preços
0,406 € - 0,3858 €

Níveis de stock
5237 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 32.5 mm M25 TPE Branco

10368138

Intervalo de preços
0,7856 € - 0,7448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    32.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    7.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Branco
  • Tamanho da rosca
    M25
Passa-fios com entrada de membrana 39.5 mm M32 TPE Cinzento claro

10368176

Intervalo de preços
1,3151 € - 1,2487 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    39.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    11.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M32
Passa-fios de cabo 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Cinzento

10277027

Intervalo de preços
1,3239 € - 1,2572 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M32
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Cinzento

10276976

Intervalo de preços
0,8093 € - 0,7696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    21.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25 x 1.5
Passa-fios de cabo 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Cinzento

10277010

Intervalo de preços
0,8093 € - 0,7696 €

Níveis de stock
3430 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Cinzento

10276952

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6027 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    12.0 mm
  • Diâmetro da ponteira
    12.0 mm
  • Material completo
    Elastómero Termoplástico;Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Passa-fios de cabo 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Cinzento

10276990

Intervalo de preços
0,5887 € - 0,5586 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno;Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios com entrada de membrana 23.5 mm M16 TPE Cinzento claro

10368084

Intervalo de preços
0,406 € - 0,3858 €

Níveis de stock
3616 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    23.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    4.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Cinzento claro
  • Tamanho da rosca
    M16
Passa-fios com entrada de membrana 27.5 mm M20 TPE Preto

10368121

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5123 €

Níveis de stock
2161 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo do painel compatível
    27.5 mm
  • Diâmetro da ponteira
    5.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da rosca
    M20