Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,1193 € - 0,2637 € 10840 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1542 € - 0,341 € 1600 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0985 € - 0,2178 € 8110 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,452 € - 0,4759 € 27364 Em stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Elastómero termoplástico
0,1353 € - 0,2991 € 19095 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2057 € - 0,4547 € 2000 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2517 € - 0,5565 € 4100 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2964 € - 0,3119 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Cloreto de polivinila
0,1679 € - 0,1767 € 473 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloreto de polivinila
0,2517 € - 0,5565 € 12000 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0924 € - 0,2043 € 15120 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1542 € - 0,341 € 11200 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2124 € - 0,2236 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
7.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3736 € - 0,3931 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
18.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5089 € - 0,5357 € 9923 Em stock
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0902 € - 0,1995 € 6000 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,383 € - 0,4032 € 5246 Em stock
24.5 mm
13.0 mm
Borracha de silicone
0,1262 € - 0,2791 € 8500 Em stock
18.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2612 € - 0,275 € 1858 Em stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3288 € - 0,727 € 1100 Em stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de encaixe rápido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Intervalo de preços
0,2637 € - 0,1193 €

Níveis de stock
10840 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Intervalo de preços
0,2178 € - 0,0985 €

Níveis de stock
8110 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Intervalo de preços
0,4759 € - 0,452 €

Níveis de stock
27364 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Intervalo de preços
0,2991 € - 0,1353 €

Níveis de stock
19095 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Intervalo de preços
0,3119 € - 0,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento do corpo
    0.6 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    11.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Intervalo de preços
0,2043 € - 0,0924 €

Níveis de stock
15120 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    14.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Intervalo de preços
0,3931 € - 0,3736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Intervalo de preços
0,5357 € - 0,5089 €

Níveis de stock
9923 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0902 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Intervalo de preços
0,4032 € - 0,383 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro total
    24.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Intervalo de preços
0,2791 € - 0,1262 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2612 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3288 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790