Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,0692 € - 0,1531 € 7630 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,5492 € - 1,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloreto de polivinila
0,8051 € - 0,8482 € 646 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Cloreto de polivinila
0,6953 € - 0,7319 € 107 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1542 € - 0,341 € 8584 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1542 € - 0,341 € 8400 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2964 € - 0,3119 € 27059 Em stock
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Cloreto de polivinila
0,1679 € - 0,1767 € 473 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloreto de polivinila
0,2517 € - 0,5565 € 4100 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1353 € - 0,2991 € 21395 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,383 € - 0,4032 € 7246 Em stock
24.5 mm
13.0 mm
Borracha de silicone
0,2612 € - 0,275 € 1858 Em stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,7293 € - 0,7676 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,1094 € - 0,242 € 13070 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,4858 € - 0,5114 € 40 Em stock
17.5 mm
10.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1094 € - 0,242 € 3000 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1949 € - 0,4308 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
18.0 mm
Cloreto de polivinila
0,5089 € - 0,5357 € 896 Em stock
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0902 € - 0,1995 € 7000 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Intervalo de preços
0,1531 € - 0,0692 €

Níveis de stock
7630 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Intervalo de preços
1,2142 € - 0,5492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Bucha
  • Diâmetro do Corpo
    13.5 mm
  • Comprimento do corpo
    9.7 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Intervalo de preços
0,8482 € - 0,8051 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Intervalo de preços
0,7319 € - 0,6953 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
8584 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Intervalo de preços
0,3119 € - 0,2964 €

Níveis de stock
27059 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Comprimento do corpo
    0.6 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    11.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Intervalo de preços
0,2991 € - 0,1353 €

Níveis de stock
21395 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Intervalo de preços
0,4032 € - 0,383 €

Níveis de stock
7246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro total
    24.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2612 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Intervalo de preços
0,7676 € - 0,7293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Intervalo de preços
0,242 € - 0,1094 €

Níveis de stock
13070 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Intervalo de preços
0,5114 € - 0,4858 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Intervalo de preços
0,242 € - 0,1094 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Intervalo de preços
0,5357 € - 0,5089 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0902 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790