Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,4989 € - 0,5252 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
10.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5171 € - 0,5443 € 1361 Em stock
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Borracha de silicone
0,328 € - 0,3453 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.6 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1225 € - 0,2708 € 8140 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,3934 € - 0,414 € 5246 Em stock
24.5 mm
13.0 mm
Borracha de silicone
0,2682 € - 0,2824 € 3858 Em stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,7489 € - 0,7884 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,4169 € - 0,4389 € 954 Em stock
29.5 mm
22.0 mm
Elastómero termoplástico
0,0927 € - 0,2049 € 79769 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1296 € - 0,2866 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,3391 € - 0,7497 € 1600 Em stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1124 € - 0,2485 € 5000 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2001 € - 0,4424 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
18.0 mm
Cloreto de polivinila
0,4642 € - 0,4888 € 27364 Em stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Elastómero termoplástico
0,2765 € - 0,2911 € 3678 Em stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2543 € - 0,2677 € 3051 Em stock
22.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,2182 € - 0,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
7.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3836 € - 0,4038 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
18.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1584 € - 0,3502 € 1600 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1011 € - 0,2236 € 3610 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Intervalo de preços
0,5252 € - 0,4989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Intervalo de preços
0,5443 € - 0,5171 €

Níveis de stock
1361 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    29.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Intervalo de preços
0,2708 € - 0,1225 €

Níveis de stock
8140 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3934 €

Níveis de stock
5246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro total
    24.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
3858 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Intervalo de preços
0,7884 € - 0,7489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Intervalo de preços
0,4389 € - 0,4169 €

Níveis de stock
954 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    29.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Intervalo de preços
0,2049 € - 0,0927 €

Níveis de stock
79769 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Intervalo de preços
0,7497 € - 0,3391 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Intervalo de preços
0,2485 € - 0,1124 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Intervalo de preços
0,4424 € - 0,2001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Intervalo de preços
0,4888 € - 0,4642 €

Níveis de stock
27364 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
3678 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2543 €

Níveis de stock
3051 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    14.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,3836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1011 €

Níveis de stock
3610 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790