Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro total | Cor | Material | Diâmetro do furo | Diâmetro interior | Espessura do painel | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0557 € - 0,0587 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0844 € | 7953 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0706 € - 0,0743 € | 17893 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0669 € | 52627 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,0856 € | 38557 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0736 € | 22998 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,127 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,0985 € | 12248 Em stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284629 | 0,0718 € - 0,0755 € | 16850 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,086 € - 0,0906 € | 14201 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,0917 € | 45003 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,089 € - 0,0937 € | 11835 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0641 € | 42018 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,091 € - 0,0958 € | 37477 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0819 € | 10450 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0485 € | 172198 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,0749 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0472 € | 9953 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0669 € | 24325 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | 16555 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Preto
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar