Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro total | Cor | Material | Diâmetro do furo | Diâmetro interior | Espessura do painel | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0423 € - 0,0937 € | 1338 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,1943 € | 8970 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,2574 € | 5000 Em stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,4855 € | 3082 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | 15700 Em stock |
1.748 in
44.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0983 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10071076 | 0,2293 € - 0,507 € | 10560 Em stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7715 € - 1,7054 € | 7950 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 1600 Em stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,2132 € | 4500 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,1186 € | 12200 Em stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,20 € | 14500 Em stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,3686 € | 7615 Em stock |
1 in
25.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4101 € - 0,9064 € | 10610 Em stock |
1.791 in
45.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10082324 | 0,0915 € - 0,095 € | 26000 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,0626 € - 0,1385 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.559 in
14.2 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0829 € | 14000 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,2021 € | 30900 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 10082096 | 0,0561 € - 0,1241 € | 11000 Em stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar