Menu Procurar

Passa-fios abertos padrão

Em stock

Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
264 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Cor Material Diâmetro do furo Diâmetro interior Espessura do painel Altura geral Comprar
0,655 € - 0,6896 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Preto
Borracha de silicone
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,1012 € - 0,2237 € 13000 Em stock
22.0 mm
Preto
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0921 € - 0,2037 € 22600 Em stock
19.0 mm
Preto
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0397 € - 0,0879 € 143000 Em stock
9.5 mm
Preto
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,0536 € - 0,1184 € 1600 Em stock
13.8 mm
Preto
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,089 € - 0,1968 € 2875 Em stock
17.0 mm
Preto
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1394 € - 0,3081 € 3500 Em stock
15.9 mm
Preto
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1448 € - 0,3201 € 250 Em stock
25.5 mm
Preto
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0536 € - 0,1184 € 14990 Em stock
13.8 mm
Preto
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
2,0569 € - 2,1655 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
Preto
Borracha de silicone
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,5021 € - 0,5285 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Preto
Borracha de silicone
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,0921 € - 0,2037 € 7100 Em stock
19.0 mm
Preto
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1143 Em stock
16.0 mm
Preto
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,8689 € - 0,9146 € 3678 Em stock
48.0 mm
Preto
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
0,2598 € - 0,2734 € 529 Em stock
10.9 mm
Preto
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,6482 € - 0,6824 € 400 Em stock
30.2 mm
Preto
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,0787 € - 1,1355 € 299 Em stock
38.1 mm
Preto
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1443 € - 0,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Preto
TPE/TPV
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2585 € - 0,2721 € 5598 Em stock
8.0 mm
Preto
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,34 € - 1,41 € 16227 Em stock
60.0 mm
Preto
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
  • de 14
Passa-fios de cabo IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,1012 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro do furo
    17.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,0921 €

Níveis de stock
22600 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    14.2 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Intervalo de preços
0,0879 € - 0,0397 €

Níveis de stock
143000 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.3 mm
  • Diâmetro total
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo
    6.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0536 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.5 mm
  • Diâmetro total
    13.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro do furo
    10.2 mm
  • Espessura do painel
    1.2 mm
Passa-fios de cabo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Intervalo de preços
0,1968 € - 0,089 €

Níveis de stock
2875 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    17.0 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Intervalo de preços
0,3081 € - 0,1394 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Diâmetro total
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo
    11.9 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0536 €

Níveis de stock
14990 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    13.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.2 mm
Passa-fios de cabo IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Intervalo de preços
2,1655 € - 2,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    46.0 mm
  • Diâmetro interior
    26.0 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,5021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    2.5 mm
  • Cor
    Preto
Passa-fios de cabo 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,0921 €

Níveis de stock
7100 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
1143 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo
    11.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Intervalo de preços
0,9146 € - 0,8689 €

Níveis de stock
3678 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    48.0 mm
  • Diâmetro interior
    31.0 mm
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,2598 €

Níveis de stock
529 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Diâmetro total
    10.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo
    7.7 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
Passa-fios de cabo 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155684

Intervalo de preços
0,6824 € - 0,6482 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    30.2 mm
  • Diâmetro interior
    21.8 mm
  • Diâmetro do furo
    25.1 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155707

Intervalo de preços
1,1355 € - 1,0787 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    24.6 mm
  • Diâmetro do furo
    31.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Intervalo de preços
0,1518 € - 0,1443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
5598 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro do furo
    4.8 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Intervalo de preços
1,41 € - 1,34 €

Níveis de stock
16227 Em stock
Características
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    41.0 mm
  • Diâmetro do furo
    52.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm