Menu Procurar

Passa-fios de cabo 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 ° C a + 135 ° C. TPE/TPV - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Material bastante estável que oferece uma longa vida operacional. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 ° C a + 125 ° C.
Referência da Essentra:

10284940

Número de peça do fabricante:

498118

26339 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,3922 €
250 + 0,3725 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

19,61 €

50 x 0,3922 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 11.0 mm
Diâmetro total 34.0 mm
Diâmetro interior 21.0 mm
Diâmetro do furo 27.0 mm
Espessura do painel 3.0 mm
Cor Preto
Material EPDM
Código do material 4016999790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos