Menu Procurar

Passa-fios de cabo 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Referência da Essentra:

10325278

Número de peça do fabricante:

042040069907

41863 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,101 €
2500 + 0,0959 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

50,50 €

500 x 0,101 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 6.0 mm
Diâmetro total 9.5 mm
Diâmetro interior 4.5 mm
Diâmetro do furo 6.4 mm
Espessura do painel 1.2 mm
Tipo Hole Grommet
Cor Preto
Material PVC
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos