Menu Procurar

Passa-fios de cabo 15.4 mm 24.7 mm 5.3 mm

O passa-fios flip proporciona proteção contra a abrasão para cabos que passem por painéis de metal com arestas afiadas. Esta peça está em conformidade com a norma NAS1368.
Referência da Essentra:

10313404

Número de peça do fabricante:

GFA-N10D

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3637 €
500 + 0,3454 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

36,37 €

100 x 0,3637 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Verde claro
Tipo Passa-fios flip
Diâmetro do furo compatível 19.8 mm
Altura sob o lábio 10.7 mm
Diâmetro total 24.7 mm
Altura geral 13.9 mm
Espessura do painel 5.3 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Especificações militares NAS1368-N10D
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos