Menu Procurar

Parafuso de ventilação M6 15.0 10.0 Bege PEEK

Parafuso com tampa ventilada feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste e estabilidade térmica. Apresenta um núcleo oco ou uma abertura que permite a fuga de gases ou líquidos retidos. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20820893

Número de peça do fabricante:

20820893

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 5,5539 €
100 + 4,9985 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

111,08 €

20 x 5,5539 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos