Menu Procurar

Parafuso de ventilação M3 8.0 5.5 Bege PEEK

Parafuso com tampa ventilada feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste e estabilidade térmica. Apresenta um núcleo oco ou uma abertura que permite a fuga de gases ou líquidos retidos. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20820664

Número de peça do fabricante:

20820664

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,8357 €
100 + 3,4521 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

76,71 €

20 x 3,8357 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 5.5
d3 1.0
h1 3.0
l2 1.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos