Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
2,5176 € - 3,8716 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
20.0
2.35
1,6608 € - 2,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
10.0
3.6
1,6079 € - 2,4647 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
4.0
2.35
1,9358 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
10.0
2.35
1,7665 € - 2,7291 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
8.0
3.6
1,8935 € - 2,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
20.0
3.6
4,9611 € - 7,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,6819 € - 2,5705 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,8194 € - 2,7926 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
12.0
3.6
1,7983 € - 2,7609 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
10.0
3.6
1,7242 € - 2,6551 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
20.0
3.6
2,2743 € - 3,5014 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,6868 € - 4,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
20.0
4.5
2,4435 € - 3,7552 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,3166 € - 3,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,4012 € - 3,6812 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
10.0
5.6
2,4647 € - 3,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
10.0
4.5
2,2531 € - 3,459 € 14 Em stock
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
8.0
4.5
2,4435 € - 3,7552 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,6339 € - 4,062 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
12.0
5.6
  • de 5
Parafuso vedante integral M2 20.0 Aço inoxidável 303

20257996

Intervalo de preços
3,8716 € - 2,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 303

20258047

Intervalo de preços
2,5387 € - 1,6608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M2 4.0 Aço inoxidável 303

20257958

Intervalo de preços
2,4647 € - 1,6079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M2 10.0 Aço inoxidável 303

20257972

Intervalo de preços
2,983 € - 1,9358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M3 8.0 Aço inoxidável 316

20258030

Intervalo de preços
2,7291 € - 1,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 20.0 Aço inoxidável 316

20258092

Intervalo de preços
2,909 € - 1,8935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M8 40.0 Aço inoxidável 303

20258016

Intervalo de preços
7,6268 € - 4,9611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M3 12.0 Aço inoxidável 303

20258061

Intervalo de preços
2,5705 € - 1,6819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 12.0 Aço inoxidável 316

20258078

Intervalo de preços
2,7926 € - 1,8194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 316

20258054

Intervalo de preços
2,7609 € - 1,7983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 20.0 Aço inoxidável 303

20258085

Intervalo de preços
2,6551 € - 1,7242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 303

20258146

Intervalo de preços
3,5014 € - 2,2743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 316

20258191

Intervalo de preços
4,1255 € - 2,6868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 8.0 Aço inoxidável 316

20258139

Intervalo de preços
3,7552 € - 2,4435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 12.0 Aço inoxidável 303

20258160

Intervalo de preços
3,5754 € - 2,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 303

20258221

Intervalo de preços
3,6812 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 316

20258153

Intervalo de preços
3,787 € - 2,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 8.0 Aço inoxidável 303

20258122

Intervalo de preços
3,459 € - 2,2531 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 303

20258184

Intervalo de preços
3,7552 € - 2,4435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 12.0 Aço inoxidável 316

20258252

Intervalo de preços
4,062 € - 2,6339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6