Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
2,4514 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
20.0
2.35
1,6171 € - 2,472 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
10.0
3.6
4,0994 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
16.0
8.5
4,4599 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
25.0
8.5
5,5517 € - 8,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
25.0
10.6
5,2324 € - 8,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
25.0
10.6
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
30.0
12.85
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
30.0
10.6
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
25.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
40.0
10.6
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
50.0
10.6
6,283 € - 9,6717 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
50.0
10.6
2,5441 € - 3,9037 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
16.0
4.5
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
20.0
12.85
1,6995 € - 2,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
6.0
3.6
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
40.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
20.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
40.0
12.85
6,1594 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
40.0
8.5
1,4214 € - 2,1836 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 316
4.0
M2
4.0
2.35
  • de 5
Parafuso vedante integral M2 20.0 Aço inoxidável 303

20257996

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 303

20258047

Intervalo de preços
2,472 € - 1,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M8 16.0 Aço inoxidável 303

20258429

Intervalo de preços
6,3139 € - 4,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M8 25.0 Aço inoxidável 303

20258467

Intervalo de preços
6,8598 € - 4,4599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 316

20258559

Intervalo de preços
8,5387 € - 5,5517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 303

20258542

Intervalo de preços
8,0546 € - 5,2324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 316

20258658

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 30.0 Aço inoxidável 303

20258566

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 303

20258627

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 40.0 Aço inoxidável 303

20258580

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 50.0 Aço inoxidável 303

20258740

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 50.0 Aço inoxidável 316

20258757

Intervalo de preços
9,6717 € - 6,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 316

20258733

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 316

20258610

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M3 6.0 Aço inoxidável 316

20262495

Intervalo de preços
2,6162 € - 1,6995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M12 40.0 Aço inoxidável 316

20258672

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 303

20258603

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 40.0 Aço inoxidável 303

20258665

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M8 40.0 Aço inoxidável 316

20258764

Intervalo de preços
9,476 € - 6,1594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M2 4.0 Aço inoxidável 316

20262525

Intervalo de preços
2,1836 € - 1,4214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35