Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
20.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
25.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
40.0
12.85
6,283 € - 9,6717 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
50.0
10.6
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
30.0
12.85
5,5517 € - 8,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
25.0
10.6
5,2324 € - 8,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
25.0
10.6
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
25.0
12.85
5,1809 € - 7,9619 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
16.0
10.6
2,5441 € - 3,9037 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
16.0
4.5
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
30.0
10.6
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
50.0
10.6
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
16.0
4.5
6,1594 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
40.0
10.6
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
50.0
12.85
5,5826 € - 8,5902 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
30.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
40.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
50.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
20.0
12.85
5,3457 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
40.0
10.6
  • de 5
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 316

20258610

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 303

20258627

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 40.0 Aço inoxidável 316

20258672

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 50.0 Aço inoxidável 316

20258757

Intervalo de preços
9,6717 € - 6,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 316

20258658

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 316

20258559

Intervalo de preços
8,5387 € - 5,5517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 303

20258542

Intervalo de preços
8,0546 € - 5,2324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 316

20258634

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 316

20258511

Intervalo de preços
7,9619 € - 5,1809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 316

20258733

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M10 30.0 Aço inoxidável 303

20258566

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 50.0 Aço inoxidável 303

20258740

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 303

20258726

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M10 40.0 Aço inoxidável 316

20258597

Intervalo de preços
9,476 € - 6,1594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 50.0 Aço inoxidável 316

20258696

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 303

20258641

Intervalo de preços
8,5902 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 40.0 Aço inoxidável 303

20258665

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 50.0 Aço inoxidável 303

20258689

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 303

20258603

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 40.0 Aço inoxidável 303

20258580

Intervalo de preços
8,2297 € - 5,3457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6