Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
7,1296 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
30.0
12.85
7,1296 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
40.0
12.85
5,3208 € - 8,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
16.0
10.6
7,1296 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
25.0
12.85
4,9611 € - 7,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
30.0
10.6
2,6128 € - 4,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
16.0
4.5
3,8822 € - 5,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
16.0
6.8
3,8822 € - 5,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
30.0
6.8
4,6438 € - 7,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
12.0
8.5
4,9611 € - 7,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
16.0
10.6
5,416 € - 8,325 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
25.0
8.5
4,9611 € - 7,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
20.0
10.6
5,9132 € - 9,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
30.0
10.6
5,49 € - 8,4519 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
20.0
12.85
5,49 € - 8,4519 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
40.0
10.6
7,1296 € - 10,9801 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
20.0
12.85
4,8871 € - 7,521 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
16.0
8.5
4,7601 € - 7,3306 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
30.0
8.5
5,4795 € - 8,4307 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
20.0
10.6
5,3737 € - 8,2721 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
25.0
10.6
  • de 5
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 316

20258658

Intervalo de preços
10,9801 € - 7,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 40.0 Aço inoxidável 316

20258672

Intervalo de preços
10,9801 € - 7,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 316

20258511

Intervalo de preços
8,1769 € - 5,3208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 316

20258634

Intervalo de preços
10,9801 € - 7,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 30.0 Aço inoxidável 303

20258566

Intervalo de preços
7,6268 € - 4,9611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 316

20258733

Intervalo de preços
4,0091 € - 2,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 316

20258337

Intervalo de preços
5,966 € - 3,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 30.0 Aço inoxidável 303

20258382

Intervalo de preços
5,966 € - 3,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M8 12.0 Aço inoxidável 316

20258412

Intervalo de preços
7,1508 € - 4,6438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 303

20258504

Intervalo de preços
7,6268 € - 4,9611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M8 25.0 Aço inoxidável 316

20258474

Intervalo de preços
8,325 € - 5,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 20.0 Aço inoxidável 303

20258528

Intervalo de preços
7,6268 € - 4,9611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 30.0 Aço inoxidável 316

20258573

Intervalo de preços
9,0972 € - 5,9132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 303

20258603

Intervalo de preços
8,4519 € - 5,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M10 40.0 Aço inoxidável 303

20258580

Intervalo de preços
8,4519 € - 5,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 20.0 Aço inoxidável 316

20258610

Intervalo de preços
10,9801 € - 7,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M8 16.0 Aço inoxidável 316

20258436

Intervalo de preços
7,521 € - 4,8871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M8 30.0 Aço inoxidável 303

20258481

Intervalo de preços
7,3306 € - 4,7601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 20.0 Aço inoxidável 316

20258535

Intervalo de preços
8,4307 € - 5,4795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 303

20258542

Intervalo de preços
8,2721 € - 5,3737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6