Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
2,4205 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
16.0
5.6
2,3381 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
8.0
5.6
2,472 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,3784 € - 5,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
3,7801 € - 5,8092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
16.0
6.8
3,7801 € - 5,8092 € 20 Em stock
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
30.0
6.8
4,5217 € - 6,9628 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
12.0
8.5
4,635 € - 7,1379 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
30.0
8.5
5,3354 € - 8,2091 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
20.0
10.6
6,1594 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
40.0
10.6
5,5826 € - 8,5902 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
30.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
25.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
50.0
12.85
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
16.0
4.5
2,3793 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,5647 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
12.0
5.6
2,4514 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
12.0
4.5
2,4926 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
8.0
5.6
1,8849 € - 2,9046 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
10.0
2.35
  • de 5
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 303

20258269

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,4205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M4 6.0 Aço inoxidável 316

20258115

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 303

20258207

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 20.0 Aço inoxidável 303

20258283

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 12.0 Aço inoxidável 303

20258306

Intervalo de preços
5,2015 € - 3,3784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 316

20258337

Intervalo de preços
5,8092 € - 3,7801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 30.0 Aço inoxidável 303

20258382

Intervalo de preços
5,8092 € - 3,7801 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M8 12.0 Aço inoxidável 316

20258412

Intervalo de preços
6,9628 € - 4,5217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M8 30.0 Aço inoxidável 303

20258481

Intervalo de preços
7,1379 € - 4,635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 20.0 Aço inoxidável 316

20258535

Intervalo de preços
8,2091 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 40.0 Aço inoxidável 316

20258597

Intervalo de preços
9,476 € - 6,1594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 303

20258641

Intervalo de preços
8,5902 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 316

20258634

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 50.0 Aço inoxidável 303

20258689

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 303

20258726

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 303

20258184

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 12.0 Aço inoxidável 316

20258252

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,5647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M4 12.0 Aço inoxidável 316

20258177

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20258214

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M2 10.0 Aço inoxidável 303

20257972

Intervalo de preços
2,9046 € - 1,8849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35