Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
1,9358 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
10.0
2.35
2,5176 € - 3,8716 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
20.0
2.35
1,8512 € - 2,8455 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
8.0
2.35
2,2743 € - 3,5014 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,6868 € - 4,1255 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
20.0
4.5
2,6128 € - 4,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
10.0
5.6
2,4224 € - 3,7235 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
12.0
5.6
1,8935 € - 2,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
20.0
3.6
2,4647 € - 3,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
10.0
4.5
2,4435 € - 3,7552 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,3166 € - 3,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
12.0
4.5
1,7665 € - 2,7291 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
8.0
3.6
1,6608 € - 2,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
10.0
3.6
1,7983 € - 2,7609 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
10.0
3.6
1,7242 € - 2,6551 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
20.0
3.6
2,4012 € - 3,6812 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
10.0
5.6
2,7291 € - 4,1995 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
16.0
5.6
3,9985 € - 6,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
20.0
6.8
1,6819 € - 2,5705 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,8194 € - 2,7926 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
12.0
3.6
  • de 5
Parafuso vedante integral M2 10.0 Aço inoxidável 303

20257972

Intervalo de preços
2,983 € - 1,9358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M2 20.0 Aço inoxidável 303

20257996

Intervalo de preços
3,8716 € - 2,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M2 8.0 Aço inoxidável 303

20257965

Intervalo de preços
2,8455 € - 1,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 303

20258146

Intervalo de preços
3,5014 € - 2,2743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 316

20258191

Intervalo de preços
4,1255 € - 2,6868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 316

20258238

Intervalo de preços
4,0091 € - 2,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 12.0 Aço inoxidável 303

20258245

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M3 20.0 Aço inoxidável 316

20258092

Intervalo de preços
2,909 € - 1,8935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 316

20258153

Intervalo de preços
3,787 € - 2,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 8.0 Aço inoxidável 316

20258139

Intervalo de preços
3,7552 € - 2,4435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 12.0 Aço inoxidável 303

20258160

Intervalo de preços
3,5754 € - 2,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M3 8.0 Aço inoxidável 316

20258030

Intervalo de preços
2,7291 € - 1,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 303

20258047

Intervalo de preços
2,5387 € - 1,6608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 316

20258054

Intervalo de preços
2,7609 € - 1,7983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 20.0 Aço inoxidável 303

20258085

Intervalo de preços
2,6551 € - 1,7242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 303

20258221

Intervalo de preços
3,6812 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 316

20258276

Intervalo de preços
4,1995 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 20.0 Aço inoxidável 316

20258351

Intervalo de preços
6,1565 € - 3,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M3 12.0 Aço inoxidável 303

20258061

Intervalo de preços
2,5705 € - 1,6819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 12.0 Aço inoxidável 316

20258078

Intervalo de preços
2,7926 € - 1,8194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6