Menu Procurar

Parafusos vedantes com cabeça de botão

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de botão com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
75 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
10.0
5.6
3,5226 € - 5,4178 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
16.0
8.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 316
6.0
M10
20.0
10.6
3,0797 € - 4,738 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 316
4.0
M6
12.0
6.8
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 316
8.0
M12
40.0
12.9
2,3793 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
16.0
5.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 316
6.0
M10
25.0
10.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 316
8.0
M12
30.0
12.9
3,7389 € - 5,7371 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
25.0
8.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 316
6.0
M10
30.0
10.6
2,3793 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.7
Aço inoxidável 316
2.0
M3
10.0
3.6
3,6153 € - 5,562 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
20.0
8.5
2,9767 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
20.0
5.6
3,4505 € - 5,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 316
4.0
M6
25.0
6.8
3,5947 € - 5,5208 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 316
4.0
M6
30.0
6.8
3,8522 € - 5,9225 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
30.0
8.5
2,6162 € - 4,017 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 316
2.5
M4
16.0
4.5
2,8943 € - 4,4496 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
16.0
5.6
2,5647 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 316
2.5
M4
12.0
4.5
Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
12.0
5.6
  • de 4
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 10.0 Aço inoxidável 303

20229986

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 16.0 Aço inoxidável 316

20226046

Intervalo de preços
5,4178 € - 3,5226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 20.0 Aço inoxidável 316

20226091

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 12.0 Aço inoxidável 316

20225988

Intervalo de preços
4,738 € - 3,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 40.0 Aço inoxidável 316

20226169

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 16.0 Aço inoxidável 303

20228484

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 25.0 Aço inoxidável 316

20226107

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 30.0 Aço inoxidável 316

20226152

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 25.0 Aço inoxidável 316

20226060

Intervalo de preços
5,7371 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 30.0 Aço inoxidável 316

20226114

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 316

20225841

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 20.0 Aço inoxidável 316

20226053

Intervalo de preços
5,562 € - 3,6153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 316

20225971

Intervalo de preços
4,5938 € - 2,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 25.0 Aço inoxidável 316

20226015

Intervalo de preços
5,3045 € - 3,4505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 30.0 Aço inoxidável 316

20226022

Intervalo de preços
5,5208 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 30.0 Aço inoxidável 316

20226077

Intervalo de preços
5,9225 € - 3,8522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 16.0 Aço inoxidável 316

20225919

Intervalo de preços
4,017 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 16.0 Aço inoxidável 316

20225964

Intervalo de preços
4,4496 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 12.0 Aço inoxidável 316

20225902

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,5647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 316

20225957


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0