Menu Procurar

Parafusos vedantes com cabeça de botão

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.
Esta linha de parafusos vedantes contam com uma cabeça de botão com uma chave sextavada e um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
75 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Comprar
2,1218 € - 3,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 303
2.5
M4
10.0
4.5
3,4505 € - 5,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 316
4.0
M6
25.0
6.8
3,1209 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 303
5.0
M8
25.0
8.5
2,9767 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 316
3.0
M5
20.0
5.6
2,4514 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
20.0
5.6
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
5.5
Aço inoxidável 303
6.0
M10
25.0
10.6
2,2557 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
8.0
5.6
2,8943 € - 4,4496 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
M6
20.0
6.8
3,6153 € - 5,562 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 316
5.0
M8
20.0
8.5
1,957 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.7
Aço inoxidável 303
2.0
M3
12.0
3.6
2,3381 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
2.8
Aço inoxidável 303
3.0
M5
12.0
5.6
2,0806 € - 3,193 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 303
2.5
M4
6.0
4.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 303
8.0
M12
25.0
12.9
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 303
8.0
M12
20.0
12.9
3,1003 € - 4,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
M6
30.0
6.8
2,9767 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 303
5.0
M8
16.0
8.5
2,9149 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.4
Aço inoxidável 303
5.0
M8
12.0
8.5
2,1424 € - 3,3063 € 12 Em stock
7.6
2.2
Aço inoxidável 303
2.5
M4
12.0
4.5
2,2145 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.2
Aço inoxidável 303
2.5
M4
20.0
4.5
4,2745 € - 6,5611 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
6.6
Aço inoxidável 303
8.0
M12
30.0
12.9
  • de 4
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 303

20224479

Intervalo de preços
3,2651 € - 2,1218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 25.0 Aço inoxidável 316

20226015

Intervalo de preços
5,3045 € - 3,4505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 25.0 Aço inoxidável 303

20224646

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 316

20225971

Intervalo de preços
4,5938 € - 2,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 303

20224554

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M10 25.0 Aço inoxidável 303

20224684

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 303

20224516

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 20.0 Aço inoxidável 303

20224585

Intervalo de preços
4,4496 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 20.0 Aço inoxidável 316

20226053

Intervalo de preços
5,562 € - 3,6153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M3 12.0 Aço inoxidável 303

20224431

Intervalo de preços
3,0179 € - 1,957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 303

20224530

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20224455

Intervalo de preços
3,193 € - 2,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 25.0 Aço inoxidável 303

20224721

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 20.0 Aço inoxidável 303

20224714

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M6 30.0 Aço inoxidável 303

20224608

Intervalo de preços
4,7689 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 16.0 Aço inoxidável 303

20224622

Intervalo de preços
4,5938 € - 2,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 303

20224615

Intervalo de preços
4,4908 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 12.0 Aço inoxidável 303

20224486

Intervalo de preços
3,3063 € - 2,1424 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M4 20.0 Aço inoxidável 303

20224509

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Cabeça de botão Parafuso vedante M12 30.0 Aço inoxidável 303

20224738

Intervalo de preços
6,5611 € - 4,2745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0